Menu Vyhledávání

Zátka do kovového panelu 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC černá

Tato zátka se středovým úchytem z oranžového polyetylenu LD má zkosený tvar, takže je vhodná do otvorů s průměrem 45,9 až 49,2 mm. Středový úchyt umožňuje snadné použití.
Nové objednací číslo:

10071175

Staré objednací číslo:

10502

9000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,8339 Kč
5000 + 2,3147 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 416,95 Kč

500 x 4,8339 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál PVC
Barva černá
Uchycení Zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru kulaté
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás