Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC černá

Tato zaslepovací zátka je vyrobena z černého PVC a odolává teplotám až 50°C. Je ideální k zaslepování ostrých hran otvorů v plechu a má atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10072554

Staré objednací číslo:

10877

2038 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 19,1519 Kč
1500 + 9,3009 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

2 872,79 Kč

150 x 19,1519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 43.0 mm
T1 1.6 mm
D 43.7 mm
H 8.2 mm
d2 38.2 mm
Materiál PVC
Barva černá
Uchycení Zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru kulaté
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás