Menu Vyhledávání

Zátka do kovového panelu 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR) černá

Tato zaslepovací zátka je vyrobena z termoplastu (TPE) a dokáže odolávat pracovní teplotě až do 95 °C. Zátka je odolná vůči kyselinám a používá se k ochraně před ostrými hranami a k začištění odkrytých otvorů v panelech o tloušťce 1,6 mm.
Nové objednací číslo:

10090077

Staré objednací číslo:

15157

5352 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,864 Kč
5000 + 2,747 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 432,00 Kč

500 x 6,864 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Uchycení Zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru kulaté
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás