Menu Vyhledávání

Zátka do kovového panelu 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm pryž termoplastická (TPR) černá

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Nové objednací číslo:

10090145

Staré objednací číslo:

15165

1557 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 18,3093 Kč
3000 + 7,9065 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

5 492,79 Kč

300 x 18,3093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Uchycení Zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás