Menu Vyhledávání

Zátka do kovového panelu 35.4 mm 38.2 mm 3.1 mm pryž termoplastická (TPR) černá

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 3.1 mm.
Nové objednací číslo:

10090176

Staré objednací číslo:

15170

3290 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 27,3489 Kč
2000 + 11,8529 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

5 469,78 Kč

200 x 27,3489 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Uchycení Zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru kulaté
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás