Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening.
  • Used in electronic applications and the automotive industry.
  • Used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities.
Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 d2 Materiál H T1 Typ Koupit
11,8529 Kč - 27,3489 Kč 1200 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
32.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.8 mm
3.1 mm
1
4,8108 Kč - 4,8108 Kč 1000 Skladem
22.0 mm
19.0 mm
15.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
1.6 mm
1
4,6993 Kč - 9,7291 Kč 958 Skladem
28.5 mm
26.7 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
2.4 mm
1
1,6733 Kč - 3,9836 Kč 2000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
4.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
4.6 mm
1.6 mm
1
3,9324 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.4 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
1.3 mm
1
13,1217 Kč - 18,156 Kč 512 Skladem
38.5 mm
28.5 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0.8 mm
1
10069851 1,5896 Kč - 3,2634 Kč 8536 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
1.6 mm
1
1,9103 Kč - 3,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1.6 mm
1
8,7292 Kč - 18,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
5,6615 Kč - 11,7976 Kč 359 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1.6 mm
1
1,3093 Kč - 2,7272 Kč 30000 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1.6 mm
1
7,4045 Kč - 25,8934 Kč 198 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
38.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
1.6 mm
1
2,747 Kč - 6,864 Kč 1352 Skladem
18.7 mm
15.5 mm
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.6 mm
1.6 mm
1
7,9065 Kč - 18,3093 Kč 1600 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
2.4 mm
1
12,8707 Kč - 31,7156 Kč 1000 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
2.4 mm
1
2,3287 Kč - 4,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1.2 mm
1
6,6376 Kč - 11,1081 Kč 8730 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
1.6 mm
1
2,3845 Kč - 5,6383 Kč 13560 Skladem
17.7 mm
12.8 mm
11.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.2 mm
1.6 mm
1
2,9144 Kč - 6,029 Kč 900 Skladem
22.0 mm
19.0 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
2,1195 Kč - 4,3896 Kč 3500 Skladem
17.0 mm
15.5 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1.6 mm
1
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 38.2 mm TPE černá

10090176

Cenové rozmezí
27,3489 Kč - 11,8529 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    8.8 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm TPE černá

10090091

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm 28.5 mm 2.4 mm PVC černá

10079430

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
958 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm TPE černá

10090046

Cenové rozmezí
3,9836 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm 38.5 mm 0.8 mm PVC černá

10082232

Cenové rozmezí
18,156 Kč - 13,1217 Kč

Skladové zásoby
512 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zátky zaslepovací 8.0 mm 14.5 mm 1.6 mm PVC černá

10069851

Cenové rozmezí
3,2634 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
8536 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 31.5 mm 38.2 mm 1.6 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,156 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 25.4 mm 32.0 mm 1.6 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
359 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,7272 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm TPE černá

10090183

Cenové rozmezí
25,8934 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm TPE černá

10090077

Cenové rozmezí
6,864 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
1352 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm TPE černá

10090145

Cenové rozmezí
18,3093 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm TPE černá

10090138

Cenové rozmezí
31,7156 Kč - 12,8707 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 15.9 mm 17.5 mm 1.2 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
4,8569 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • T1
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm TPE černá

10090107

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
8730 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm TPE černá

10090060

Cenové rozmezí
5,6383 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
13560 Skladem
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm PVC černá

10069769

Cenové rozmezí
6,029 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 11.5 mm 17.0 mm 1.6 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,3896 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm