Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Provedení pro širokou řadu rozměrů trubek. Chrániče úkosovaných konců společně se zátkami na trubky v odpovídající velikosti optimálně chrání a uzavírají trubku. Ocelový chránič drží zátku během manipulace, přepravy a skladování pevně v trubce. Chránič se snadno nasazuje umístěním na konec potrubí a rozklepání jazýčku svorky pomocí kladiva. Zátka do trubky je hluboká 100 mm a umožňuje tak zachytit hák jeřábu. K dispozici je také provedení s absorbentem vlhkosti pro snížení rizika koroze. V případě zájmu o více informací kontaktujte naše obchodně-technické oddělení, které vám poradí s výběrem správného produktu.

Series Code: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d H T PS Koupit
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 685.8 mm polyethylen

10241912

Cenové rozmezí
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Plug Material
    polyethylen
  • Bevel Material
    ocel
  • Barva zástrčky
    žlutá
  • Barva úkosu
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1041.4 mm polyethylen

10241998

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Plug Material
    polyethylen
  • Bevel Material
    ocel
  • Barva zástrčky
    žlutá
  • Barva úkosu
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Ochranná zátka do úkosovaných konců 939.8 mm polyethylen

10241974

Cenové rozmezí
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Plug Material
    polyethylen
  • Bevel Material
    ocel
  • Barva zástrčky
    žlutá
  • Barva úkosu
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Ochranná zátka do úkosovaných konců 635.0 mm polyethylen

10241905

Cenové rozmezí
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Plug Material
    polyethylen
  • Bevel Material
    ocel
  • Barva zástrčky
    žlutá
  • Barva úkosu
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Ochranná zátka do úkosovaných konců 381.0 mm polyethylen

10242117

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Plug Material
    polyethylen
  • Bevel Material
    ocel
  • Barva zástrčky
    žlutá
  • Barva úkosu
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890