Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Výška vložky | Délka hlavy | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4244 Kč - 14,0957 Kč | 1160 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
1,7291 Kč - 4,2134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
2,1893 Kč - 5,6842 Kč | 75 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
1,6733 Kč - 4,336 Kč | 2167 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
4,5459 Kč - 11,8742 Kč | 1238 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
2,3984 Kč - 8,3502 Kč | 2170 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
2,4542 Kč - 6,389 Kč | 13948 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
10,9882 Kč - 28,7278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
4,4761 Kč - 11,721 Kč | 546 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
1,4223 Kč - 3,6772 Kč | 2668 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
2,9841 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
4,9921 Kč - 15,8578 Kč | 116 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku