Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 20.0 mm 16.0 mm s texturou (erodovaný) šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10181362

Staré objednací číslo:

057201662003

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,2005 Kč
500 - 999 4,3864 Kč
1000 + 3,1408 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

620,05 Kč

100 x 6,2005 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 11.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás