Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm s texturou (erodovaný) bílá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10181539

Staré objednací číslo:

057302060303

230 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,6701 Kč
500 - 999 8,299 Kč
1000 + 6,4036 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 167,01 Kč

100 x 11,6701 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 12.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Materiál polyethylen
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás