Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10181638

Staré objednací číslo:

057352069903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,9408 Kč
500 - 999 8,475 Kč
1000 + 6,539 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 194,08 Kč

100 x 11,9408 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 11.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás