Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm s texturou (erodovaný) bílá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10327098

Staré objednací číslo:

057402560303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 15,1856 Kč
500 - 999 11,6297 Kč
1000 + 9,3427 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 518,56 Kč

100 x 15,1856 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 11.5 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás