Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10181850

Staré objednací číslo:

057502069903

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 23,5838 Kč
250 - 999 14,2694 Kč
1000 + 10,6953 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 179,19 Kč

50 x 23,5838 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 14.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás