Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 50.0 mm 34.0 mm s texturou (erodovaný) šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10181928

Staré objednací číslo:

057503462003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 25,8583 Kč
250 - 999 15,6503 Kč
1000 + 11,7242 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 292,92 Kč

50 x 25,8583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 14.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás