Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 80.0 mm 60.0 mm s texturou (erodovaný) šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182307

Staré objednací číslo:

057806062003

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 116,8769 Kč
50 - 999 62,6962 Kč
1000 + 38,7198 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 168,77 Kč

10 x 116,8769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 24.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás