Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 110.0 mm 60.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182444

Staré objednací číslo:

057814069903

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 163,7738 Kč
50 + 106,1274 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 637,74 Kč

10 x 163,7738 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 24.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás