Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 120.0 mm 50.0 mm s texturou (erodovaný) šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182512

Staré objednací číslo:

057905062003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 115,8886 Kč
50 - 999 67,5429 Kč
1000 + 47,5873 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 158,89 Kč

10 x 115,8886 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 21.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás