Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 120.0 mm 80.0 mm s texturou (erodovaný) bílá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182550

Staré objednací číslo:

057908060303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 220,8247 Kč
50 + 177,7319 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 208,25 Kč

10 x 220,8247 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 24.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in
Materiál polyethylen
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás