Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 150.0 mm 100.0 mm s texturou (erodovaný) šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182659

Staré objednací číslo:

057914062003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 359,4848 Kč
50 + 316,4597 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 594,85 Kč

10 x 359,4848 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 27.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás