Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm Leštěný černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10078136

Staré objednací číslo:

111346

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 7,4376 Kč
1000 + 3,4251 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

743,76 Kč

100 x 7,4376 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 11.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás