Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 80.0 mm 40.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10078372

Staré objednací číslo:

111369

17540 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 24,1723 Kč
250 + 10,086 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

604,31 Kč

25 x 24,1723 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 14.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás