Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 75.0 mm 50.0 mm Leštěný černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10079409

Staré objednací číslo:

111515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 27,2962 Kč
250 + 12,8614 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

682,41 Kč

25 x 27,2962 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 22.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás