Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 100.0 mm 50.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10093061

Staré objednací číslo:

199195

2899 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 57,4186 Kč
200 + 19,5629 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 148,37 Kč

20 x 57,4186 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 18.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás