Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10377123

Staré objednací číslo:

461323

35 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 24,8209 Kč
400 + 11,6018 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

992,84 Kč

40 x 24,8209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 20.5 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás