Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 100.0 mm 80.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10287170

Staré objednací číslo:

498694

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 72,5914 Kč
100 + 33,9542 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

725,91 Kč

10 x 72,5914 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 498694 nahrazuje:

Zátka do trubky obdélníkové 100.0 mm 80.0 mm s texturou (erodovaný) černá
Nové objednací číslo: 10450291
Staré objednací číslo: 465614

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás