Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm s texturou (erodovaný) černá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10287316

Staré objednací číslo:

498709

3010 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 34,4363 Kč
500 + 16,0971 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 721,82 Kč

50 x 34,4363 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 22.1 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás