Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu kulaté 35.0 mm 20.0 mm šedá

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nové objednací číslo:

10216019

Staré objednací číslo:

145352062003

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,6038 Kč
500 - 999 8,0459 Kč
1000 + 6,2052 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 150,95 Kč

250 x 8,6038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální tloušťka stěny 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás