Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu kulaté 38.0 mm 30.0 mm bílá

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nové objednací číslo:

10347935

Staré objednací číslo:

145382060303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,578 Kč
500 - 999 8,9244 Kč
1000 + 6,8885 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 257,80 Kč

100 x 12,578 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální tloušťka stěny 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál polyethylen
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás