Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu kulaté 50.0 mm 25.0 mm šedá

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nové objednací číslo:

10216200

Staré objednací číslo:

145502562003

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 23,385 Kč
250 - 999 14,1397 Kč
1000 + 10,6117 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 169,25 Kč

50 x 23,385 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální tloušťka stěny 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Materiál polyethylen
Barva Grey
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás