Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu oválný 20.0 mm 10.0 mm černá

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nové objednací číslo:

10246771

Staré objednací číslo:

460794

18384 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 14,0191 Kč
10000 + 5,1874 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 019,10 Kč

1000 x 14,0191 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální tloušťka stěny 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás