Víceúčelové čtvercové zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do čtvercové trubky, sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci, a zároveň nabízejí bezpečnost a zakrytí ostrých hran právě uřezaných trubek.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.
Materiál: LDPE
Barva: černá
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | h | AxA | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
|||||||
30000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
4800 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku