Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm x 15.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20590758

Staré objednací číslo:

20590758

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 1,301 Kč
3000 - 14999 0,9293 Kč
15000 + 0,8364 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

390,30 Kč

300 x 1,301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 30.0 mm
B 15.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás