Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm x 60.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20591120

Staré objednací číslo:

20591120

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 149 8,5767 Kč
150 - 749 6,1262 Kč
750 + 5,5136 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

128,65 Kč

15 x 8,5767 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 80.0 mm
B 60.0 mm
H 24.5 mm
h 5.0 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás