Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Series Code: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Provedení rukojeti | H | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5124 Kč - 56,0769 Kč | 9130 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,4642 Kč - 3,6695 Kč | 1400 Skladem |
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
5,285 Kč - 10,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
13,9027 Kč - 38,1506 Kč | 140 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,4642 Kč - 3,1255 Kč | 2000 Skladem |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
27,1221 Kč - 65,8827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
2,9841 Kč - 8,58 Kč | 708 Skladem |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
1,492 Kč - 3,363 Kč | 4800 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
11,4624 Kč - 11,4624 Kč | 11243 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,8068 Kč - 9,5759 Kč | 12600 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,6813 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
1,6454 Kč - 3,6235 Kč | 790 Skladem |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
4,9921 Kč - 9,6525 Kč | 2100 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
19,9267 Kč - 54,2383 Kč | 120 Skladem |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
13,303 Kč - 32,7881 Kč | 120 Skladem |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
22,6179 Kč - 61,4395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
3,8068 Kč - 9,6525 Kč | 2300 Skladem |
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
10,3887 Kč - 21,6034 Kč | 19000 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
13,4982 Kč - 30,0302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
25,1281 Kč - 52,1699 Kč | 14 Skladem |
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.