Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové

Skladem

Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do kulaté trubky, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SRILT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 H h AxA T1 Koupit
0,4919 Kč - 0,7652 Kč 29500 Skladem
1.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
0,6919 Kč - 1,0763 Kč 30000 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,3028 Kč - 2,0264 Kč 4400 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
23.0 mm
2.5 mm
1,4292 Kč - 2,2232 Kč 7500 Skladem
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
4.5 mm
0,9635 Kč - 1,4988 Kč 600 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,5729 Kč - 2,4467 Kč 3750 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
38.0 mm
3.5 mm
2,2884 Kč - 3,5597 Kč 2700 Skladem
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
2,6966 Kč - 4,1947 Kč 1960 Skladem
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.8 mm
3.0 mm
2,7925 Kč - 4,3439 Kč 1950 Skladem
1.5 mm
14.5 mm
5.0 mm
52.0 mm
3.5 mm
3,7426 Kč - 5,8219 Kč 1680 Skladem
3.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
4,4162 Kč - 6,8697 Kč 900 Skladem
1.5 mm
20.5 mm
5.0 mm
63.5 mm
3.5 mm
6,9009 Kč - 10,7348 Kč 970 Skladem
1.6 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
4.0 mm
10,9291 Kč - 17,0008 Kč 390 Skladem
3.5 mm
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
6.0 mm
23,4664 Kč - 36,5033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
29.0 mm
6.0 mm
105.0 mm
4.0 mm
23,4396 Kč - 36,4616 Kč 500 Skladem
3.6 mm
20.0 mm
5.0 mm
102.0 mm
6.0 mm
0,5006 Kč - 0,7786 Kč 50000 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,5709 Kč - 0,8882 Kč 5300 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.5 mm
0,7444 Kč - 1,158 Kč 14942 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
27,4098 Kč - 30,4553 Kč 40 Skladem
2.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
6.0 mm
9,6979 Kč - 15,0856 Kč 150 Skladem
1.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
88.9 mm
4.0 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573881

Cenové rozmezí
0,7652 Kč - 0,4919 Kč

Skladové zásoby
29500 Skladem
Parametry
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573928

Cenové rozmezí
1,0763 Kč - 0,6919 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573973

Cenové rozmezí
2,0264 Kč - 1,3028 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • AxA
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574024

Cenové rozmezí
2,2232 Kč - 1,4292 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Zátka do trubky 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574017

Cenové rozmezí
1,4988 Kč - 0,9635 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574079

Cenové rozmezí
2,4467 Kč - 1,5729 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574147

Cenové rozmezí
3,5597 Kč - 2,2884 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátka do trubky 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574192

Cenové rozmezí
4,1947 Kč - 2,6966 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Zátka do trubky 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574208

Cenové rozmezí
4,3439 Kč - 2,7925 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • AxA
    52.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátka do trubky 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574246

Cenové rozmezí
5,8219 Kč - 3,7426 Kč

Skladové zásoby
1680 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátka do trubky 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574253

Cenové rozmezí
6,8697 Kč - 4,4162 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • AxA
    63.5 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátka do trubky 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574307

Cenové rozmezí
10,7348 Kč - 6,9009 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • AxA
    76.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.6 mm
Zátka do trubky 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574352

Cenové rozmezí
17,0008 Kč - 10,9291 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Zátka do trubky 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574413

Cenové rozmezí
36,5033 Kč - 23,4664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    105.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátka do trubky 102.0 mm 3.6 mm 6.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574406

Cenové rozmezí
36,4616 Kč - 23,4396 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    102.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.6 mm
Zátka do trubky 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573898

Cenové rozmezí
0,7786 Kč - 0,5006 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • AxA
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573942

Cenové rozmezí
0,8882 Kč - 0,5709 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 22.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573966

Cenové rozmezí
1,158 Kč - 0,7444 Kč

Skladové zásoby
14942 Skladem
Parametry
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do trubky 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574475

Cenové rozmezí
30,4553 Kč - 27,4098 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • AxA
    133.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátka do trubky 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20574345

Cenové rozmezí
15,0856 Kč - 9,6979 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm