Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Series Code: SR1530
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka stěny | H | Maximální tloušťka stěny | h | D | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4319 Kč - 2,2274 Kč | 7500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,2683 Kč - 3,5285 Kč | 5000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,6029 Kč - 4,0489 Kč | 1820 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,1025 Kč - 4,8261 Kč | 2000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,2719 Kč - 9,7564 Kč | 750 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
5,324 Kč - 8,2818 Kč | 750 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
7,1597 Kč - 11,1373 Kč | 540 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
23,4151 Kč - 36,4235 Kč | 240 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
23,85 Kč - 37,10 Kč | 180 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
25,0366 Kč - 27,8184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
29,7763 Kč - 33,0847 Kč | 60 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
47,5751 Kč - 52,8613 Kč | 80 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,4795 Kč - 0,7459 Kč | 37500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5509 Kč - 0,8569 Kč | 30000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,765 Kč - 1,19 Kč | 12000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1,1152 Kč - 1,7347 Kč | 7500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9635 Kč - 1,4988 Kč | 5000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5055 Kč - 2,3419 Kč | 3750 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,2884 Kč - 3,5597 Kč | 3000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,6966 Kč - 4,1947 Kč | 2100 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.