Menu Vyhledávání

Zátky Eze Závity UNF, Závity UNC, Závity BSP, závity metrické 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

This Ezeplug fits threaded or plain holes. The patented design offers a simple push fit with a strong and flexible lateral pull tab for quick removal
Nové objednací číslo:

10068489

Staré objednací číslo:

10093

5400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,6848 Kč
5000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 842,40 Kč

500 x 3,6848 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.0 mm
d1 9.0 mm
d2 13.2 mm
Kompatibilní velikosti závitu 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
Směr tahu postranní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás