Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací NPT;UNF 1/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto červené zatlačovací zátky z LDPE mají snadnou a rychlou montáž i demontáž jediným otočením a po zatlačení poskytují těsný spoj. Jedno žebro pevně zapadne do závitu. Středový úchyt nahoře poskytuje bezpečný úchop pro utažení a uvolnění, navrženo pro NPT a UNF závity.
Nové objednací číslo:

20573317

Staré objednací číslo:

20573317

25000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 0,8222 Kč
5000 - 24999 0,5873 Kč
25000 + 0,5286 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

411,10 Kč

500 x 0,8222 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 17.6 mm
h 8.2 mm
Kompatibilní velikosti závitu 1/4" Gas
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás