Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací Metrické;UNF M14 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto červené zatlačovací zátky z LDPE mají snadnou a rychlou montáž i demontáž jediným otočením a po zatlačení poskytují těsný spoj. Jedno žebro pevně zapadne do závitu. Středový úchyt nahoře poskytuje bezpečný úchop pro utažení a uvolnění, navrženo pro metrické a UNF závity.
Nové objednací číslo:

20573430

Staré objednací číslo:

20573430

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,3566 Kč
5000 - 24999 0,969 Kč
25000 + 0,8721 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

678,30 Kč

500 x 1,3566 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.8 mm
h 5.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu M14
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás