Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10102671

Staré objednací číslo:

460013

3529 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,1973 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 197,30 Kč

1000 x 4,1973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.2 mm
HD 15.9 mm
H 10.3 mm
T1 3.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás