Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm polyamid černá

Tyto klenuté zaslepovací zátky se používají v kovovýrobě k zaslepení otvorů jako ochrana před ostrými hranami a průnikem nečistot. Mají ventilační otvor a snadnou montáž zatlačením. Jsou určeny pro všechny standardní průměry otvorů a tloušťky panelů. Vyrobeny z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10102688

Staré objednací číslo:

460016

5300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,01 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 010,00 Kč

1000 x 6,01 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.6 mm
HD 20.6 mm
H 10.6 mm
T1 3.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás