Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm polyamid bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 1,6 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10103319

Staré objednací číslo:

462729

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0538 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 053,80 Kč

1000 x 3,0538 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 9.5 mm
HD 8.0 mm
H 8.0 mm
T1 1.6 mm
Barva bílá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás