Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm polyamid bílá

Tyto klenuté zaslepovací zátky se používají v kovovýrobě k zaslepení otvorů jako ochrana před ostrými hranami a kontaminanty. Mají ventilační otvor a snadnou montáž zatlačením. Jsou určeny pro všechny standardní průměry otvorů a tloušťky panelů. Vyrobeny z bílého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10103364

Staré objednací číslo:

462736

3074 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,8287 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 828,70 Kč

1000 x 5,8287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás