Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 19.1 mm 23.2 mm polyamid černá

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10308905

Staré objednací číslo:

62MP0750

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,4662 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 466,20 Kč

1000 x 5,4662 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás