Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407707

Staré objednací číslo:

62MP0812

1948 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9562 Kč
5000 - 9999 2,5378 Kč
10000 + 2,2171 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 956,20 Kč

1000 x 2,9562 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.6 mm
HD 20.6 mm
H 10.3 mm
T1 3.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás