Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm polyamid bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10308967

Staré objednací číslo:

62MP1250W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 6,7217 Kč
2500 - 9999 6,0496 Kč
10000 + 5,4447 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 360,85 Kč

500 x 6,7217 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.9 mm
HD 31.8 mm
H 11.5 mm
T1 3.2 mm
Barva bílá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás