Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407851

Staré objednací číslo:

62MP4000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 38,7976 Kč
250 - 999 34,9179 Kč
1000 + 31,426 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 939,88 Kč

50 x 38,7976 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás