Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407523

Staré objednací číslo:

62MPS0750

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,078 Kč
5000 - 9999 2,7702 Kč
10000 + 2,4931 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 078,00 Kč

1000 x 3,078 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.4 mm
HD 19.1 mm
H 6.4 mm
T1 1.6 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás