Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm kopolyester

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Nové objednací číslo:

10309032

Staré objednací číslo:

62WP0375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,5913 Kč
2500 - 4999 4,4811 Kč
5000 + 3,7231 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 795,65 Kč

500 x 5,5913 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 9.5 mm
T1 3.2 mm
Barva čirý
Materiál kopolyester
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás