Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 9.8 mm 13.0 mm 1.4 mm polyamid černá

Tato pevná zacvakávací zátka z polyamidu je navržena k pevnému zazátkování standardních tlouštěk plochých materiálů. Je jednoduchým a atraktivním způsobem, jak uzavřít nevyužité montážní otvory nebo otvory pro kabeláž. Tento sortiment je zkonstruován pro všechny průmyslově používané standardní průměry otvorů a tloušťky desek.
Nové objednací číslo:

10163009

Staré objednací číslo:

PGM-10

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,7271 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 727,10 Kč

1000 x 4,7271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 13.0 mm
HD 9.8 mm
H 6.0 mm
T1 1.4 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás